??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS82-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS82-4-1
MODEL
Model Number
ASNS82-4-1
HEIGHT
Install Height
Дюйм
MH1
Min. Height
2.2 Дюйм
MH2
Max. Height
6.9 Дюйм
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
10000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
3800 lbs.
D1
Diameter of Base
11.30 Дюйм
D2
Maximum Diameter
15.95 Дюйм
D3
Installation space needed
16.55 Дюйм
B
Holes Distance
6.25 Дюйм
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC