??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS82-4-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS82-4-1
MODEL
Model Number
ASNS82-4-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
2.2 英寸
MH2
Max. Height
6.9 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
10000 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
3800 lbs.
D1
Diameter of Base
11.30 英寸
D2
Maximum Diameter
15.95 英寸
D3
Installation space needed
16.55 英寸
B
Holes Distance
6.25 英寸
A
Air Inlet
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC