피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Amphenol Sine Systems
생성됨: 277.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Amphenol Sine Systems
AT62-203-04141
Amphenol Sine Systems
A Series - Thermoplastic Connectors
AT Series
Contacts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amphenolsine/a_series/at_series/contacts/at62_203_04141.prj},{NB=AT62-203-04141},{PN=AT62-203-04141},{PL=A Series},{SERIES=DuraMate},{DES=Socket Contact, Female, Machined Size 4, 6 AWG, nickel plated},{PT=Contact},{PST=Machined },{INFO=Link to Product Page},{INF1=https://www.amphenol-sine.com/AT62-203-04141-Socket-Contact-Female-Machined-Size-4-6-AWG-nickel-plated_p_8022.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Sine Systems
Description
AT62-203-04141 - Socket Contact, Female, Machined Size 4, 6 AWG, nickel plated
Bill of material
AT62-203-04141
PN
Part Number
AT62-203-04141
PL
Product Line
A Series
SERIES
Series
DuraMate
DES
Desription
Socket Contact, Female, Machined Size 4, 6 AWG, nickel plated
INFO
More Product Information
Link to Product Page