??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Atira drawer set L470 H 54 white QV6 - Atira drawer set L470 H 54 white QV6
Bill of material
9245476
ARTICLENO
Order Number
9245476
NL
470.000 mm
FINISH
Silver
L
347.500 mm
C
1.000 mm
EB
12.500 mm
FINISH1
silver mm