피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
ATLDM-M6-L20
A&T-3D Gallery
zonghe
luowenbiaozhunjian
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atldm.prj},{NB=ATLDM-M6-L20},{CODE=ATLDM},{LF=20,25,30,40,50},{L=20},{MXLJ1=6×0.75},{MXLJ2=6×1.0},{M1=6},{M2=6},{B1=3.0},{N=3.0},{E=5},{D=4.5},{SR=6},{XT=3.0},{B=10},{C=11.5},{T=4},{PDF=atldm.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
ATLDM - 内六角扳手槽型调整螺栓
Bill of material
ATLDM-M6-L20
CNSORDERNO
bestellnummer
ATLDM-M6-L20
ATLDM-M6-L20
CODE
代号
ATLDM
ATLZM
ATLDN
ATLZN
ATLDM
ATLZM
ATLDN
ATLZN
TZLS
调整螺丝
细牙螺纹
HRD
硬度
45~50HRC
SUR
表面处理
铬盐酸光泽处理
FJMAT
附件(一个螺帽) 材质
SS400
FJSUR
附件(一个螺帽) 表面处理
铬盐酸光泽处理
L
20
25
30
40
50
20
25
30
40
50
mm
MXLJ1
M×螺距 细牙螺纹
6×0.75
6×0.75
MXLJ2
M×螺距 粗牙螺纹
6×1.0
6×1.0
B1
3.0
3.0
mm
N
n
3.0
3.0
mm
E
5
5
mm
D
4.5
4.5
mm
SR
6
6
mm
XT
t
3.0
3.0
mm
B
10
10
mm
C
(C)
11.5
11.5
mm
T
4
4
mm
PDF
atldm.pdf