??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Auflagescheiben mit Zylinderstiften - -
Stückliste
338300
BEST
Bestellnummer
338300
AUSF
Ausführung
einstellbar
SG
Scheibengröße
Ø16 x 9
D
Durchmesser
4 mm
D1
Durchmesser
16 mm
H
Höhe
9 mm
L
Länge
26 mm
LUMFANG
Lieferumfang
4 Stück
BS
Beschreibung
for raised part positioning
TYP
Typ
1.000