??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Aufputz Verteilerschrank Tiefe 125 mm
Stückliste
DT512805(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
komplett galvanisch verzinkt und beschichtet in weiß RAL 9016, mit höhenverstellbaren Schrankfüßen (70 mm), Stecktür mit Kunststoffdrehriegel, Aufnahme der Verteiler über variable C-Befestigungsschienen
V2
Größe
V14
Oberfläche
weiß RAL 9016
M134
Farbe
weiß RAL 9016
M171
Höhe
620 mm
M233
Breite
mm
M6
Tiefe
125 mm
M25
Bautyp
M204
Heizkreise