??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Characteristics Graph
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHELL
Beschreibung
Aufputz-WT-Armatur - VITUS VW-SC-T
Stückliste
016300699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
Aufputz-WT-Armatur VITUS VW-SC-T
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN - Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Lieferumfang Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur Selbstschlussknopf SC ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung Selbstschlusskartusche SC II 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar) Technische Daten Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung) Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG Zertifikate: PA-IX 38234/IO, Belgaqua Geräuschklasse: I Durchflussklasse: O - 016300699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016300699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
SA350ID03
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
SA700ID23
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
SA700ID07
zul. Betriebstemperatur
70 °C
SA700ID08
zul. Betriebsdruck
5 bar
SA700ID32
Nennmaß DN
15
SA700ID34
Nenndruck PN
10
SA700ID35
minimale Betriebstemperatur
10 °C
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu