??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Tast-Reflex-Schranken
Bill of material
PN630520
IDNR
PN630520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Laser, tast-reflex, 23x45x63mm, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, Teach-In, Sn: 100-1900, 10-30V DC, Wechsler (NO/NC), M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff+PMMA
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PN630520
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Teach-In
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 1
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Rotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Mittel
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
10ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
10ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
63mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
63mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
23,4mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
80mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
45mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
50Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
3,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Wellenlänge des Sensors
656nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-10 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
100 - 1.900
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
0 - 50
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt