??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ipf Electronic
Popis
Auto – reflexní světelné závory
Kusovník
PN630520
IDNR
PN630520
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Snímač Laser, hmatový, 23x45x63mm, Laserová dioda, červené světlo, Bod, Teach-In, Sn: 100-1900, 10-30V DC, Výměník (NO/NC), Konektor M12 4pólový, IP67, Plast+PMMA
DESCLONG
Langbeschreibung
Optické snímače pracují bezkontaktně. Zachycují objekty bez ohledu na jejich vlastnosti (např. tvar, barvu, strukturu povrchu, materiál). Jejich základní funkčnost je založena na přenosu a příjmu světla. Rozlišují se tři varianty: 1. Jednocestná světelná závora se skládá ze dvou oddělených zařízení, vysílače a přijímače, které jsou navzájem sladěny. Když je světelný paprsek mezi oběma zařízeními přerušen, spínací výstup integrovaný v přijímači mění jeho stav. 2. V případě odrazové světelné závory se vysílač a přijímač nacházejí v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek je odrazen reflektorem, který je namontován na přijímači. Jakmile je světelný paprsek přerušený, přepínací výstup integrovaný do zařízení změní jeho stav. 3. V případě světelného tlačítka se vysílač a přijímač nachází v jednom zařízení. Vysílaný světelný paprsek se odráží od objektu, který je detekován. Jakmile přijímač detekuje odražené světlo, spínací výstup integrovaný v přístroji změní jeho stav.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PN630520
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Zobrazení
LED displej
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Provedení spínací funkce
Výměník (NO/NC)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Provedení elektrické přípojky
Konektor M12
ARDTEME_BAUFORM
Design
Kvádr
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Postup nastavení
Teach-In
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Odolné proti zkratům
Ano
ARDTEOP_LASERKLASSE
Třída laseru
Třída 1
ARDTEOP_LICHTART
Druh světla
Laserová dioda, červené světlo
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Tvar světelného paprsku
Bod
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Druh krytí (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Snímací funkce
světlem/tmou přepínaný/fázovaný
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Chráněné proti přepólování
Ano
ARDTEME_VOLUMEN
Objem
Střední
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Materiál optické plochy
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Materiál krytu
Plast
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Doba poklesu
10ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Odezva/doba poklesu
10ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Jmenovitý spínací proud
100mA
ARDTEME_BREITE
Šířka
63mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Šířka snímače
63mm
ARDTEME_HOEHE
Výška
23,4mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Proud naprázdno
80mA
ARDTEME_LAENGE
Délka
45mm
ARDTEEL_POLZAHL
Počet pinů
4
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frekvence spínání
50Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Pokles napětí
3,5V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
Vlnová délka snímače
656nm
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Provozní napětí (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Skladovací teplota
-10 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Snímací rozsah
100 - 1 900
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Okolní teplota
0 - 50
ISSUE_DATE
Poslední aktualizace
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Náhled zboží
Náhled zboží
PRODUKTDATENBLATT
Produktový list technických údajů
Produktový list technických údajů