??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Automatisch Bündeln bis 20 mm Durchmesser - Automatisch Bündeln bis 20 mm Durchmesser
Bill of material
HellermannTyton 102-69065
IDNR
Identification
102-69065
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ATSBCSFT6.5-3MD
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.3 - 6.7 mm
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
18 mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
2 mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
2.0 mm
LAENGEL
Length L
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
3 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
500
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink