??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gamavuoto
Description
AVLM - Multi-stage vacuum generators
Bill of material
AVLM24V
CODE
Part Number
A
mm
C
mm
L
66.5 mm
D
mm
U
Vacuum
mm
P
Air Supplier
G1/8 mm
R
Exhaust
G3/8 mm
PRESS
Working Pressure
6 Bar
GV6B
Vacuum Level at 6 bar
94.6 KPa
C4B
Flow at 6 bar
Nl/min
P4B
Air Consumption at 4 bar
Nl/min