??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Avviatore progressivo - AVP 3/4" 080 PN Autonom.
Lista materiale
0802700001
REF
Referenza
AVP 3/4" 080 PN Autonom.
CODE
Codice
0802700001
Q
Portata (P1=10 bar DP=1 bar)
3075 Nl/min
C
Connessione
G3/4" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
10 bar
PMIN
Pressione min di ingresso
3 bar
T
Temperatura di lavoro
-5/+50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,715 Kg