AWA8-25
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/awf.prj},{NB=AWA8-25},{TS=5},{MAT=W},{D=8},{TE=A},{L=25},{L1=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L5=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L11=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L2=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L22=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L3=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L333=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L33=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L6=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L66=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L4=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L44=25,30,35,40,45,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF, AUF, AWT, BWT, AUT, BUT - 인장스프링-극경하중/경하중/경중하중/중하중/중중하중/중하중타입
BOM
AWA8-25
PN
형번
AWA8-25
AWA8-25
TS
타입선택
극경하중
경하중용
경중(中)하중
중(中)하중
중중하중
중(중)하중
극경하중
경하중용
경중(中)하중
중(中)하중
중중하중
중(중)하중
MAT
재질
SWP-A
SUS304-WPB
SWP-A
SUS304-WPB
D
8
8
mm
TE
선단타입
평행 끝
평행 끝
L
L선택
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
mm
DD
d 선직경
0.70
0.70
mm
L66
25,30,35,40,45,50,55,60,65,70
25,30,35,40,45,50,55,60,65,70
MD
최대 플렉시블 양 Fmax.
18.1
18.1
mm
ML
최대하중
8.53
8.53
N
IT
최초 장력
1.08
1.08
N
SC
스프링 상수
0.410
0.410
N/mm