카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE AWPA-10M16MG-5
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-MMK + AEPA-MMK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_mmk_aepa_mmk/awpa_mmk_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AWPA-10M16MG-5},{PARTNR=AWPA-10M16MG-5},{NW=10},{G=M16x1.5},{GX=16.000},{L=5},{ID=8.7},{W=37.7},{H=46.5},{D=24.7},{E=26},{SW=14},{WEIGHT=24.0},{PU=10},{CTN=},{D1=24.700},{D2=20.800},{D3=10.200},{T=2.500},{L1=7.000},{HE=6.000},{HH=25.350},{H1=20.000},{H2=29.000},{H3=5.000},{H4=10.250},{H5=14.800},{IH=9.300},{HSW=18.700},{R1=7.100},{Z=0.000},{PPATH=awpa_mmk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
AWPA-MMK - Fitting 90° curved elbow, metric, metal thread, short
Bill of material
FIPLOCK ONE AWPA-10M16MG-5
PARTNR
Part-No.
AWPA-10M16MG-5
AWPA-10M16MG-5
NW
Nominal width
10
10
mm
G
Thread
M16x1.5
M16x1.5
L
Thread length
5
5
mm
ID
8.7
8.7
mm
W
Total height
37.7
37.7
mm
H
Installation width
46.5
46.5
mm
D
24.7
24.7
mm
E
26
26
mm
SW
14
14
mm
WEIGHT
Weight
24.0
24.0
g