카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE AWPA-10N01PG
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-NPT + AEPA-NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_npt_aepa_npt/awpa_npt_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AWPA-10N01PG},{PARTNR=AWPA-10N01PG},{NW=10},{G=NPT 3/8''},{GX=17.145},{L=10.4},{ID=10.0},{W=39.6},{H=45.5},{D=24.7},{E=24},{SW=14},{WEIGHT=11.7},{PU=10},{CTN=},{D1=24.700},{D2=20.800},{D3=10.200},{T=2.500},{L1=7.000},{HE=6.000},{HH=25.350},{H1=20.000},{H2=29.000},{H3=5.000},{H4=10.250},{H5=14.800},{IH=9.300},{HSW=18.700},{R1=7.100},{Z=0.000},{PPATH=awpa_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
Description
AWPA-NPT - Fitting 90° curved elbow, NPT, plastic thread
Bill of material
FIPLOCK ONE AWPA-10N01PG
PARTNR
Part-No.
AWPA-10N01PG
AWPA-10N01PG
NW
Nominal width
10
10
mm
G
Thread
NPT 3/8''
NPT 3/8''
L
Thread length
10.4
10.4
mm
ID
10.0
10.0
mm
W
Total height
39.6
39.6
mm
H
Installation width
45.5
45.5
mm
D
24.7
24.7
mm
E
24
24
mm
SW
14
14
mm
WEIGHT
Weight
11.7
11.7
g