??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
AX - CG Max Maroon Ergonomic Wheel
Bill of material
AX1022808MAX
PN
Part number
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Tread Width
2 Дюйм
CAP
Capacity
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16 Дюйм
BORE
Bore ID
1-9/16 Дюйм
BEARING
Bearing ID
1/2 Дюйм
WEIGHT
Weight
lbs.
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
85 Shore A