??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RP-Technik
Opis
Seria AXW
Lista materiałowa
AXW009ML
ARTNR
Numer artykułu
AXW009ML
LODLEVEL
Poziom LOD
ROT
Kierunek strzałki
PT
Wersja oprawy
LT
Typ oprawy
Exit sign light
L
Długość
50 mm
W
Szerokość
317 mm
H
Wysokość
194 mm
MT
Typ montażu
Wall
RD
Odległość widzenia
30 m
I
Źródło światła
LED
HM
Materiał obudowy
Die-cast zinc
SUPP
Źródło zasilania
Central battery
IVAC
Napięcie zasilające AC
230 V
IVDC
Napięcie zasilające DC
216 V
IPP
Stopień ochrony IP
40
PC
Klasa ochronności
2