??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MTP - Schwehla
Beschreibung
AZF32U - MTP Zahnriemenförderband AZF32, Antrieb unterhalb
Stückliste
MTP Zahnriemenförderband AZF32U
A
Achsabstand
mm
Enter value for A
Achsabstand
mm
cm
inch
ft
GB
Spurbreite
32 mm
HS
Höhe Seitenführung
0 mm
AP
Antriebsposition
LM
Lage Motor
LK
Lage Klemmkasten
FGS
Fördergeschwindigkeit
m/min
FD
90 mm
MD
124 mm
ML
195 mm
SA
Spuranzahl
1