카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B63-127
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
DIE SPRINGS TO ISO 10243
SERIES B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_63.prj},{NB=B63-127(0)},{CODE=B63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=168},{SX=0.0},{S1=31.8},{F1=5342},{S2=38.1},{F2=6401},{S3=42.9},{F3=7201},{SN=47.6},{FN=7997},{SB=54.2},{FB=9106},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.5 x 9.1},{DE=62.2},{DE1=62.200},{B=11.500},{RG1=168.000},{H=9.100},{DDNUM=38.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B Ø 63 - Medium load
Bill of material
B63-127
CODE
-
B63-127
B63-127
DH
Hole diameter
63
mm
DD
Rod diameter
38
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
168
168
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
31.8
31.8
mm
F1
Force
5342
5342
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
38.1
38.1
mm
F2
Force
6401
6401
N
S3
42.9
42.9
mm
F3
Force
7201
7201
N
SN
Maximum operating deflection
47.6
47.6
mm
FN
Force
7997
7997
N
SB
Solid deflection
54.2
54.2
mm
BXH
Cross wire section
11.5 x 9.1
mm