EGD.0B.304.CLL
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Socket
0B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/socket/0b/b-0b-ec.prj},{NB=EGD.0B.304.CLL},{REF=EGD.0B.304.CLL},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing},{CONTACT=4},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|850 V (AC), 1200 V (DC)},{MAXA=7},{IPRATING=50},{OPTION=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-0B-EC - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
Bill of material
EGD.0B.304.CLL
REF
EGD.0B.304.CLL
EGD.0B.304.CLL
DESC
Fixed receptacle, nut fixing
CONTACT
4
4
MINTEMP
-55
°C
MAXTEMP
250
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|850 V (AC), 1200 V (DC)
MAXA
7
A
IPRATING
50
50
OPTION