??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-0B-EF - Connecteur Push-pull- Embase, écrou,avec deux plats sur le corps et O-ring (montage par l’arrière du panneau)
Nomenclature
EFD.0B.305.CLL
REF
DESC
Embase, écrou,avec deux plats sur le corps et o-ring (montage par l’arrière du panneau)
CONTACT
5 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):1000 V (AC), 1400 V (DC)
MAXA
6,5 A
OPTION