??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-0B-FG_PEEK - Connecteur Push-Pull / Fiche droite, poulet de serrage, corps extérieur en PEEK
Nomenclature
FGA.0B.307.GLAD42Z
REF
FGA.0B.307.GLAD42Z
DESC
Fiche droite, poulet de serrage, corps extérieur en PEEK
CONTACT
9 Basse tension
MINTEMP
-50 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai(contact-contact):800 V (AC), 1130 V (DC)
MAXA
2,5 A
OPTION
Z : poulet pour manchon