??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-1B-EE - Connecteur Push-Pull / Embase à écrou, avec contacts droits pour circuit imprimé (montage par l'arrière du panneau)
Nomenclature
EEA.1B.316.CLN
REF
DESC
Embase à écrou, avec contacts droits pour circuit imprimé (montage par l'arrière du panneau)
CONTACT
16 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai(contact-contact):800 V (AC), 1130 V (DC)
MAXA
1,5 A
OPTION
: