??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-1B-EE_PCB - Connecteur Push-Pull / Embase à écrou, avec contacts droits pour circuit imprimé (montage par l'arrière du panneau)
Nomenclature
EEG.1B.304.CLN
REF
EEG.1B.304.CLN
DESC
Embase à écrou, avec contacts droits pour circuit imprimé (montage par l'arrière du panneau)
CONTACT
4 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):1350 V (AC), 1910 V (DC)
MAXA
10 A
OPTION
: