EGA.1B.316.KLL
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Socket
1B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/socket/1b/b-1b-eg_n.prj},{NB=EGA.1B.316.KLL},{REF=EGA.1B.316.KLL},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing},{CONTACT=16 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|800 V (AC), 1130 V (DC)},{MAXA=1,5},{OPTION=:}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-1B-EG_N - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
Bill of material
EGA.1B.316.KLL
REF
EGA.1B.316.KLL
DESC
Fixed receptacle, nut fixing
CONTACT
16 Low Voltage
MINTEMP
-55
°C
MAXTEMP
250
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|800 V (AC), 1130 V (DC)
MAXA
1,5
A
OPTION
: