??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-1B-EH - Connecteur Push-Pull / Embase à écrou avec boîtier saillant
Nomenclature
EHJ.1B.308.CLA
REF
EHJ.1B.308.CLA
DESC
Embase à écrou avec boîtier sayant
CONTACT
8 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai(contact-contact):950 V (AC), 1340 V (DC)
MAXA
5 A
OPTION
: