EHJ.1B.308.CLA
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Socket
1B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/socket/1b/b-1b-eh.prj},{NB=EHJ.1B.308.CLA},{REF=EHJ.1B.308.CLA},{DESC=Fixed receptacle, nut fixing and protruding shell},{CONTACT=8 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|950 V (AC), 1340 V (DC)},{MAXA=5},{OPTION=:}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-1B-EH - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing and protruding shell
Bill of material
EHJ.1B.308.CLA
REF
EHJ.1B.308.CLA
DESC
Fixed receptacle, nut fixing and protruding shell
CONTACT
8 Low Voltage
MINTEMP
-55
°C
MAXTEMP
250
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|950 V (AC), 1340 V (DC)
MAXA
5
A
OPTION
: