??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-1B-ES - Connecteur Push-Pull / Embase à deux écrous ronds, corps long fileté (montage par l'arrière du panneau)
Nomenclature
ESG.1B.305.CLL
REF
ESG.1B.305.CLL
DESC
Embase avec deux écrous ronds et corps long fileté (montage par l'arrière du panneau)
CONTACT
5 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):1250 V (AC), 1770 V (DC)
MAXA
9 A
OPTION
: