RGG.2B.305.CLM
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Coupler
2B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/coupler/2b/b-2b-rgg.prj},{NB=RGG.2B.305.CLM},{REF=RGG.2B.305.CLM},{DESC=Fixed coupler, nut fixing, keys (G, A or J) at the flange end and keys (J, K or M) at the other end},{CONTACT=5 Low Voltage},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|2150 V (AC), 3040 V (DC)},{MAXA=14},{OPTION=:}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-2B-RGG - Push-pull connector - Fixed coupler, nut fixing, keys (G, A or J) at the flange end and keys (J, K or M) at the other end
Bill of material
RGG.2B.305.CLM
REF
RGG.2B.305.CLM
RGG.2B.305.CLM
DESC
Fixed coupler, nut fixing, keys (G, A or J) at the flange end and keys (J, K or M) at the other end
CONTACT
5 Low Voltage
5 Low Voltage
MINTEMP
-55
°C
MAXTEMP
250
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|2150 V (AC), 3040 V (DC)
Vtest (contact-contact):|A|2150 V (AC), 3040 V (DC)
MAXA
14
14
A
OPTION
: