??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-3B-FG_N_Z - Connecteur Push-Pull / Fiche droite, pince de serrage et poulet pour manchon
Nomenclature
FGE.3B.330.KWCD62Z
REF
FGE.3B.330.KWCD62Z
DESC
Fiche droite avec serre-câble et poulet pour manchon
CONTACT
2 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):1350 V (AC), 1910 V (DC)
MAXA
3,5 A
OPTION
Z : poulet pour manchon