??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-3B-FH_Z - Connecteur Push-Pull / Fiche coudée, pince de serrage et poulet pour manchon
Nomenclature
FHA.3B.318.CLCD72Z
REF
FHA.3B.318.CLCD72Z
DESC
Fiche coudée avec serre-câble avec serre câble et poulet pour manchon
CONTACT
18 Basse tension
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
250 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):1850 V (AC), 2600 V (DC)
MAXA
7 A
OPTION
Z : poulet pour manchon