??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
B-4B-SBL - Connecteur Push-Pull / Raccord droit à écrou, détrompages (G, A, B, J, K, L) du côté flasque, et détrompages (G, A, B, J, K, L) de l’autre côté, étanche ou hermétique
Nomenclature
SBL.4B.304.CLLPV
REF
SBL.4B.304.CLLPV
DESC
Raccord droit à écrou, détrompages (G, A, B, J, K, L) du côté flasque, et détrompages (G, A, B, J, K, L) de l’autre côté, étanche ou hermétique
CONTACT
4 Basse tension
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
80 °C
TESTV
Tension d'essai (contact-contact):2100 V (AC), 2970 V (DC)
MAXA
30 A
OPTION
PV : Etanche / Hermétique