SGJ.4B.312.CLLP
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
B-SERIES
Coupler
4B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/b-series/coupler/4b/b-4b-sgj.prj},{NB=SGJ.4B.312.CLLP},{REF=SGJ.4B.312.CLLP},{DESC=Fixed coupler, nut fixing, keys (G, A, B, J, K, L) at the flange end and keys (G, A, B, J, K, L) at the other end, watertight or vacuum-tight},{CONTACT=12 Low Voltage},{MINTEMP=-20},{MAXTEMP=80},{TESTV=Vtest (contact-contact):|A|1450 V (AC), 2050 V (DC)},{MAXA=12},{OPTION=P : Watertight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
B-4B-SGJ - Push-pull connector - Fixed coupler, nut fixing, keys (G, A, B, J, K, L) at the flange end and keys (G, A, B, J, K, L) at the other end, watertight or vacuum-tight
Bill of material
SGJ.4B.312.CLLP
REF
SGJ.4B.312.CLLP
SGJ.4B.312.CLLP
DESC
Fixed coupler, nut fixing, keys (G, A, B, J, K, L) at the flange end and keys (G, A, B, J, K, L) at the other end, watertight or vacuum-tight
CONTACT
12 Low Voltage
12 Low Voltage
MINTEMP
-20
°C
MAXTEMP
80
°C
TESTV
Vtest (contact-contact):|A|1450 V (AC), 2050 V (DC)
Vtest (contact-contact):|A|1450 V (AC), 2050 V (DC)
MAXA
12
12
A
OPTION
P : Watertight
P : Watertight