피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
B941
ABB Installation Products
Kindorf
Channel Fittings
Powered by
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
{thomas_betts/kindorf/channel_fittings/b_941.prj},{NB=B941},{CN=B941},{DESCRIPTION=KD B941 Steel Joiner Channel},{FINISH=Galv-Krom},{A=6.000},{B=1.500},{C=0.563},{D=0.750},{E=1.813},{F=1.563}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
B-941 Joiner for B-905 Channel
Bill of material
B941
CN
Cat.No.
B941
DESCRIPTION
Description
KD B941 Steel Joiner Channel
FINISH
Finish
Galv-Krom
A
6.000
Inch
B
1.500
Inch
C
0.563
Inch
D
0.750
Inch
E
1.813
Inch
F
1.563
Inch