??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0088 - Axe de fixation avec sûreté à enclenchement
Nomenclature
B0088.06050
BESTBLOHM
Référence
POS
Position sûreté à enclenchement
D
Diamètre H7
mm
D1
Diamètre
mm
B
Largeur
16.9 mm
B1
Largeur
2 mm
H
Hauteur
mm
L
Distance
mm
L1
Longueur
6 mm
L2
Longueur
mm
L5
Longueur
mm
AUFNAHME
Alésage logement H11
mm
SCHERKRAFT
Force de cisaillement double section max. kN
kN
AUSZUGSKRAFT
Force d'extraction F en N
Ns
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73182900
EAN
EAN-Code
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099