카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 370060420 / U CLIP 2,0 - 2,5 MM MKB SILVER
IMS UNIVERSAL Fastening elements
B - Fixing of mouldings, coverings and protective strips
B03 U clip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/b/b03_u_klammer/u_klammer_form_1.prj},{NB=IMS 370060420U CLIP 2,0 - 2,5 MM MKB SILVER(2)},{CNSORDERNO=370060420},{AX1=2.500},{FORM=form_1.jpg},{FORMX=1},{ARTCODE=U-KLAMMER 2,0 - 2,5 MM MKB 2.0 SI},{BD=2.00},{BDX=[2.00:2.50]},{A=3.00},{B=12.50},{C=8.00},{S=0.30},{CNSMASSEXACT=0.51},{CNSMATNO=Federstahl CK 67},{CNSOBFL=MKB SI},{XX=8},{CNSORDERNOOLD=37060420}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
B03.01 Form 1 - U CLIP
Bill of material
IMS 370060420 / U CLIP 2,0 - 2,5 MM MKB SILVER
CNSORDERNO
Art.-Nr.
370060420
370060420
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
U CLIP 2,0 - 2,5 MM MKB SILVER
U CLIP 2,0 - 2,5 MM MKB SILVER
BD
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
BDX
Thickness
[2.00:2.50]
[2.00:2.50]
mm
A
3.00
3.00
mm
B
12.50
12.50
mm
C
8.00
8.00
mm
S
0.30
0.30
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
0.51
0.51
g
CNSMATNO
Material number
Spring steel CK 67
Spring steel CK 67
CNSOBFL
Surface
MKB SI
MKB SI