??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0326 - Handwheels with fold-away grip
Bill of material
B0326.41601605
BESTBLOHM
Order No.
MATERIALK
Component
Steel
POS
Position
GR
size
AUSF
version
AUSF1
version
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
D3
diameter
mm
D4
diameter
mm
D5
thread
D6
diameter
mm
D7
thread
mm
A
Length
mm
A1
Length
mm
H
height
mm
H2
distance
mm
L
Length
mm
L1
height
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
B3
hub slot width P9
mm
T
hub slot depth
mm
GEW
Approx. weight
kg
ZEICHNUNG
Drawings
Information
Drawing views
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XD
Länge Schraube
mm
XE
Länge Gewindestift
mm
XG
Oberfläche Schraube
schwarzgrau RAL 7021
FARBE1
Colour
Stahl brüniert