??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0348 - Hinges aluminium
Bill of material
B0348.352020
BESTBLOHM
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
W
rotation angle
°
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
A3
Length
mm
A4
Length
mm
B
Width
48 mm
F1
f1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
TRAG
load-bearing capacity
2500 N
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.