??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0393 - Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
Nomenclature
B0393.106100
BESTBLOHM
Référence
FARBE
de composant
LOCHBILD
Gabarit
3
POS
Position bras de maintien
OH1
Angle d'ouverture du bras de fixation position 1 ~
°
OH2
Angle d'ouverture du bras de fixation position 2 ~
°
OHOA
Angle d'ouverture du bras de fixation sans goujon d'arrêt ~
°
OG1
Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt ~
°
OG2
Angle d'ouverturr de la poignée position 2 ~
°
OGAO
Angle d'ouverture de la poignée sans goujon d'arrêt ~
°
HANDKRAFT
Force manuelle
N
HALTEKRFT
force de retenue F1
N
HALTEKRAFT1
force de retenue F2
N
SPANNKRAFT
Force de serage F3
N
SPANNKRAFT1
Force de serage F4
N
M
Filetage
mm
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
mm
B
Distance
mm
B1
Largeur ~
mm
B2
Largeur
mm
B3
Largeur
mm
B4
Distance
- mm
B5
2.5 mm
B6
Largeur
mm
C
Hauteur ~
mm
D
Diamètre
mm
H
Hauteur ~
mm
L
Longeur ~
mm
L1
Longeur ~
mm
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
82057000
EAN
EAN-Code
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.