??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0428 - Cam clamps single
Bill of material
B0428.08
BESTBLOHM
Order No.
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
S
height
mm
H
height
mm
H1
height max.
mm
H2
height
mm
D
thread diameter
D1
ball diameter
mm
D2
diameter
7 mm
A
distance
mm
SW
width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.