??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0522 - Thread cover, stainless steel in Hygienic DESIGN
Bill of material
B0522.1116112
BESTBLOHM
Order No.
MATERIAL
Materials
stainless steel
D
diameter
mm
D1
Thead
mm
H
height
mm
T
Length
12 mm
T1
Length
102 mm
SW
Key width
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.