피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0525.123816184
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089-05_asmtab.prj},{NB=B0525.1238161841},{A=40},{B=10.7},{D=8},{L=81.0},{L1=26},{L2=45.3},{L3=23},{S=8},{SW1=16},{F=2.3},{F1=8},{F2=19},{ANZDM=20},{GEW=0.0700},{EAN=MIN},{TYP=0},{TYP1=1},{NDM=16.000},{ST=1.000},{XA=0.000},{BESTBLOHM=B0525.123816184},{FORM=B},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M 16 x 1,5},{SW2=24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte_Position','2','gespannte_Position'},{XB=blank},{XC=A2},{PPATH=03089-05_schb.prj},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 128
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0525 - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Ösengriff
Bill of material
B0525.123816184
BESTBLOHM
Order No.
B0525.123816184
B0525.123816184
FORM
Form
B
B
FARBE
Component
traffic red RAL 3020
traffic red RAL 3020
MATERIAL
Main
stainless steel
stainless steel
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
A
width
40
40
mm
B
width
10.7
10.7
mm
D
Diameter
8
8
mm
D1
thread
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
mm
L
distance
81.0
81.0
mm
L1
Length
26
26
mm
L2
height
45.3
45.3
mm
L3
distance
23
23
mm
S
Stroke
8
8
mm
SW1
Key-wide
16
16
mm
SW2
Key-wide
24
24
mm
F
F x 30°
2.3
2.3
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
8
8
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
19
19
N
ANZDM
Tightening torque max. Nm
20
20
Nm
GEW
Approx. weight
0.0700
0.0700
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Code