B1-15-Q3-U
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j33b.prj},{NB=B1-15-Q3-U},{PN=B1-15-Q3-U},{DES=Unflanged Radial Ball Bearing, Ultra-Precision ABEC-3},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J33},{MAT=440C Stainless Steel},{D=0.5000},{DO=1.1250},{W=0.3125},{SD=Unshielded},{TYP=1.0000},{DL=827},{SL=468}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B1-U - Ultra-Precision Ball Bearings - ABEC-3 and ABEC-7 3/64" to 1/2" Bore - 440C Stainless Steel Single Row
Bill of material
B1-15-Q3-U
PN
Product No.
B1-15-Q3-U
B1-15-Q3-U
DES
Description
Unflanged Radial Ball Bearing, Ultra-Precision ABEC-3
Unflanged Radial Ball Bearing, Ultra-Precision ABEC-3
CN
Catalog Number
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
440C Stainless Steel
D
Inside Diameter d
0.5000
0.5000
인치
DO
Outside Diameter
1.1250
1.1250
인치
W
Width
0.3125
0.3125
인치
SD
Shield Data
Unshielded
Unshielded
DL
Dynamic Load
827
827
LBS.
SL
Static Load
468
468
LBS.