B11A-10-6
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j39a.prj},{NB=B11A-10-6},{PN=B11A-10-6},{DES=Unflanged Radial Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J39},{MAT=Acetal Plastic Raceways, 316 Stainless Steel Balls},{D=3/8},{D1=0.3750},{DO=7/8},{DO1=0.8750},{W=7/32},{W1=0.2188},{MS=1600},{DL=42},{SL=33},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B11A - Ball Bearings - ABEC-0 Single Row - Acetal Plastic Raceways 316 Stainless Steel Balls
Bill of material
B11A-10-6
PN
Product No.
B11A-10-6
B11A-10-6
DES
Description
Unflanged Radial Ball Bearing
CN
Catalog Number
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Acetal Plastic Raceways, 316 Stainless Steel Balls
D
Inside Diameter d
3/8
3/8
인치
DO
Outside Diameter D
7/8
7/8
인치
W
Width
7/32
7/32
인치
MS
Maximum Rpm With no Load
1600
1600
RPM
DL
Dynamic Load Capacity
42
42
LBS.
SL
Static Load Capacity
33
33
LBS.