B11D-13-6
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j38b.prj},{NB=B11D-13-6},{PN=B11D-13-6},{DES=Unflanged Radial Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J38},{MAT=316 Stainless Steel},{D=1/2},{D1=0.5000},{DO=1 1/8},{DO1=1.1250},{W=7/16},{W1=0.4375},{MS=1142},{DL=247},{SL=193}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B11D - Ball Bearings -ABEC-0 Double Row - 316 Stainless Steel Raceways and Balls
Bill of material
B11D-13-6
PN
Product No.
B11D-13-6
B11D-13-6
DES
Description
Unflanged Radial Ball Bearing
CN
Catalog Number
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
316 Stainless Steel
D
Inside Diameter d
1/2
1/2
인치
DO
Outside Diameter D
1 1/8
1 1/8
인치
W
Width
7/16
7/16
인치
MS
Maximum Rpm With no Load
1142
1142
RPM
DL
Dynamic Load Capacity
247
247
LBS.
SL
Static Load Capacity
193
193
LBS.