suomi
English
품질보증 정보
카탈로그: Pimatic
생성됨: 10.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pimatic
B15-50
Pimatic
Pneumatics
Cylinders
Accessories - locking devices
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pimatic/2_pneumatics/cylinders/accessories_lock_guides/locking_device.prj},{NB=B15-50},{SERIES=B15},{BORE=50},{DK=20},{A1=46.5},{A2=54},{A3=11.5},{A4=24},{B=68},{C=70},{D1=40},{D2=30},{D4=8.5},{F=35.0},{G=G1/8\"},{G1=M8},{G2=M6},{L1=15},{L2=39},{L3=16},{L4=12},{L5=70},{L6=82},{L7=49.0},{L8=21.0},{L9=29.5},{L10=12},{SL=30},{D3=49.500},{CHF=10.750},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D5=8.500},{SCL=8.000},{SCL2=6.860},{SCR=13.270},{SCR1=0.200},{WAF=6.000},{X=49.000},{R=30.000},{R1=18.000},{WAF2=32.500},{Y=35.500},{L=48.000},{NDM2=6.000},{KDM2=4.917}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Pimatic
Description
B15 - Locking device
Bill of material
B15-50
CNSORDERNO
Order number
B15-50
B15-50
SERIES
Locking device series
B15
BORE
Bore size
50
50
mm
DK
Diameter
20
20
mm
A1
Length
46.5
46.5
mm
A2
Length
54
54
mm
A3
Length
11.5
11.5
mm
A4
Length
24
24
mm
B
Length
68
68
mm
C
Height
70
70
mm
D1
Diameter
40
40
mm
D2
Diameter
30
30
mm
D4
Diameter
8.5
8.5
mm
F
Height
35.0
35.0
mm
G
Thread
G1/8"
G1
Thread
M8
M8
G2
Thread
M6
M6
L1
Length
15
15
mm
L2
Length
39
39
mm
L3
Length
16
16
mm
L4
Length
12
12
mm
L5
Length
70
70
mm
L6
Length
82
82
mm
L7
Length
49.0
49.0
mm
L8
Length
21.0
21.0
mm
L9
Length
29.5
29.5
mm
L10
Length
12
12
mm
SL
Length
30
30
mm