카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/132.prj},{NB=OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM},{SUPPLIERPID=OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM},{PRODUKTABBILDUNG=picture-bx-5-hdx-mx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Standard / OD 15 mm (0.59\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial M12},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Aluminum / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fb15h},{H=h0386},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM/190431101/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
B15H
Bill of material
OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM
OCD-D2C1B-0012-B15H-PRM
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm / Standard / OD 15 mm (0.59")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M12
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet