B2-22-S-Q3-U
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j34b.prj},{NB=B2-22-S-Q3-U},{PN=B2-22-S-Q3-U},{DES=Flanged Radial Ball Bearing, Ultra-Precision ABEC-3},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J34},{MAT=440C Stainless Steel},{D=0.5000},{DO=1.1250},{W=0.3125},{A=1.225},{SD=Shielded},{E=0.062},{TYP=2.0000},{DL=827},{SL=468}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 66
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
B2-U - Ultra-Precision Ball Bearings - ABEC-3 and ABEC-7 3/64" to 1/2" Bore - 440C Stainless Steel Single Row Flanged
Bill of material
B2-22-S-Q3-U
PN
Product No.
B2-22-S-Q3-U
B2-22-S-Q3-U
DES
Description
Flanged Radial Ball Bearing, Ultra-Precision ABEC-3
Flanged Radial Ball Bearing, Ultra-Precision ABEC-3
CN
Catalog Number
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
440C Stainless Steel
D
Inside Diameter d
0.5000
0.5000
인치
DO
Outside Diameter D
1.1250
1.1250
인치
W
Width
0.3125
0.3125
인치
A
Diameter
1.225
1.225
인치
SD
Shield & Lube Data
Shielded
Shielded
E
Thickness
0.062
0.062
인치
DL
Dynamic Load
827
827
LBS.
SL
Static Load
468
468
LBS.