S55302-M118-C141
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
HVAC products
valvesandactuators
Rotary valves
Butterfly valves
B210UO-SA226.2K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{siemens_bt_us/hvacproducts/valvesandactuators/rotaryvalves/butterflyvalves/b210uosa2262k/b210uo-sa226_2k_s55302-m118-c141.prj},{NB=B210UO-SA226.2K 10 2W UC 120V 2P 2K NO},{SA810ID03=S55302-M118-C141},{LODLEVEL=MIN},{SA700ID006=0.0},{SA700ID28=MIN},{SA700ID008=250},{SA700ID08=MIN},{SA700ID033=-20.0},{SA700ID007=250.0},{SA400ID03=MIN},{SA71012ID04=0.00},{SA71012ID05=0.0},{SA71012ID06=0.00},{SA71012ID08=0.000},{SA740ID03=MIN},{SA810ID06=MIN},{SA700ID07=250.00},{SA700ID04_=13},{SA010ID04=Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio},{PREVIEW=../../bilder/a6v11952792.png},{SA700ID26=B210UO-SA226.2K 10 2W UC 120V 2P 2K NO},{SA110ID05=B210UO-SA226.2K},{SA100ID04=shut-off and control valve assemblies},{SA700ID04=control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
Description
B210UO-SA226.2K_S55302-M118-C141
Bill of material
S55302-M118-C141
SA010ID04
Manufacturer’s name
Siemens Building Technologies AMERICAS Portfolio
PREVIEW
SA110ID05
Type (ASN)
B210UO-SA226.2K
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA700ID008
max. operating pressure
250
psi
SA700ID033
Minimum operating temperature TB
-20.0
F
SA700ID007
max. operating temperature
250.0
F
SA71012ID04
Width
0.00
인치
SA71012ID05
Depth
0.0
인치
SA71012ID06
Height
0.00
인치
SA71012ID08
Weight
0.000
lb
SA740ID03
Zertification
SA810ID04
Zertification
S55302-M118-C141
SA810ID10
Description text
Standard Temp Industrial Assembly, 2-way, 120V, On/Off
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SUPPORTLINK
Support link
-1.00000001504747e+30
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210514
SA010ID08
Global Location Number GLN for manufacturer identification
7612914000000
ETIMCLASSN
ETIM classname
Absperrklappe
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC010910
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcValve.REGULATING
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-27 31 17
OMNICLASS
OmniClass title
Butterfly Valves
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_65_54_95_97